设计要点 299:多输出隔离电源利用次级侧同步后置稳压器实现了高效率

引言

凌特公司新近公布的次级侧同步后置稳压控制器 LT®3710为多输出隔离电源的所有输出提供了严密的稳压。采用LT3710的解决方案具有高效率的特点,且占用空间极小,并可提供快速瞬态响应。

LT3710是一种采用前沿调制、可设置电流限制和双MOSFET驱动器的电压模式控制器。它可直接由变压器的次级绕组生成一个严密稳压的次级输出,从而最大限度地减小了主输出级输出电感器和电容器尺寸。同步MOSFET的使用显著提高了效率,使得该器件成为低输出电压应用的恰当之选。

设计实例

图1a和图1b示出了一种具有36V至72V输入范围以及3.3V/10A和2.5V/10A两输出的双输出高效隔离DC/DC电源。基本的功率级拓扑结构是采用一个带同步整流的两开关前向变换器。初级侧控制器采用了LT3781,这是一种具有内置MOSFET驱动器的电流模式两开关前向控制器。在次级侧,一个同步整流器控制器LTC1698为主3.3V输出提供电压反馈,并为同步MOSFET提供栅极驱动。LT3710电路对2.5V输出实施了精准的稳压操作。2.5V输出的总负载和电压调节准确度优于0.2%。从一个48V输入,当两个输出均处于满负载条件时,总效率约为87%。

图1a:36V至72V DC至3.3V/10A和2.5V/10A双输出隔离电源(第一部分:后置稳压器电路)

图1b:36V至72V DC至3.3V/10A和2.5V/10A双输出隔离电源(第二部分:主变换器)

结论

LT3710 是一种高效次级侧同步后置稳压控制器,它专为多输出隔离电源产生一个严密的稳压次级输出而设计。可与任何由降压型结构导出的单端或双端隔离电源拓扑结构(例如:前向、推挽式、半桥式和全桥式变换器)一同使用。

作者

Generic_Author_image

Charlie Zhao

Generic_Author_image

Wei Chen