参考资料
参考电路 (1)
电路功能与优势
图1所示电路采用 ADL5535/ ADL5536 单端中频(IF)低噪声50 Ω增益模块驱动16位差分输入模数转换器(ADC) AD9268 。该电路包括一个级间带通滤波器,用于降低噪声和抗混叠。单端IF增益级后接一个变压器,用于执行单端至差分转换。对于要求低噪声和低失真的应用,这是最优解决方案。
ADL5535/ADL5536是高线性度(190 MHz时,三阶输出截取点OIP3 = +45 dBm)、单端、固定增益放大器,可以用作高性能IF采样ADC的驱动器。ADL5535提供16 dB的增益,能够轻松地将信号从约400 mV p-p提升到ADC所需的2 V p-p满量程电平。ADL5535的低噪声系数(190 MHz时为3.2 dB)和低失真特性确保ADC性能不受影响。当需要20 dB的增益时,可以使用ADL5536。

电路描述
图1给出了ADL5535/ADL5536驱动16位ADC AD9268的示意图,其采样速率为122.88 MSPS。ADL5535具有50 Ω的单端输入和输出阻抗。一个1:1阻抗变换器(M/A-COM BA-007159-000000,4.5 MHz至3000 MHz)与端接电阻、串联磁珠一起使用,以向抗混叠滤波器接口提供50 Ω负载。ADL5535与AD9268之间的滤波器接口是一个利用标准滤波器程序设计的六阶巴特沃兹低通滤波器。它提供以175 MHz为中心频率的50 MHz 、1 dB带宽。六阶滤波器后接一个分流LC(72 nH、8.2 pF)振荡电路,用以进一步降低滤波器的低频响应,使滤波器具有更多的带通响应。归一化宽带响应如图2所示。

对于170 MHz的输入频率和122.88 MSPS的采样速率,单音性能如图3所示,双音性能如图4所示。