ADI公司商用大飞机解决方案

ADI公司凭借在优化系统级信号处理性能方面的成熟经验和种类丰富的产品,为开发人员提供针对商用大飞机的解决方案。ADI解决方案提供此应用相关的系列产品,如用于飞机导航子系统、通信子系统、雷达与监控子系统、电源与推进子系统、机仓娱乐子系统的产品等等。
ADI为您提供
- 基于软件无线电的通信方案
- 全信号链的雷达方案
- 高温及扩展类型产品
- 高精密MEMS产品
- 高精密MEMS产品
﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

增强型产品
目前,ADI目录中有100多种增强型产品(EP)产品和600多种采用镍钯金引脚架构的器件。ADI公司继续推出新的EP器件,以支持商用航空市场。ADI公司会一如既往将传统器件改造为实用型EP器件。
• 产品的额定温度范围达到–55至+125°C。
• 引脚表面处理默认为NiPdAu,有些封装采用SnPb。
• EP器件将具有单独的数据手册。
• 受严格控制的生产设施包括一个组装厂、一个测试厂和一个制造厂。
analog.com/media/en/news-marketing-collateral/solutions-bulletins-brochures/EnhancedProducts.pdf
设计资源
雷达和软件无线电Circuits from the Lab®参考电路• AD-FMCOMMS6-EBZ:它是一款400 MHz至4.4 GHz接收器,采用AD9652双通道16位模数转换器、ADL5566高动态范围RF/IF双通道差分放大器和ADL5380正交解调器。它采用的是一种I和Q解调方法,可直接转换(亦称为零差或零中频)接收器架构 — wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms6-ebz
• 它是一款用于高度集成式RF Agile Transceiver™ AD9361的FMC板,展示了如何设计平台并显示如何连接和同步(在RF端)用于SIMO/MISO/SU-MIMO/MU-MIMO应用的多个AD9361。对于许多宽带无线接入(BWA)系统,多输入–多输出(SIMO/MISO/SU-MIMO/MU-MIMO)工作和射频波束合成技术经验证可使吞吐速率和有效频谱利用率达到最大 — wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms5-ebz
• MEMS评估系统 — www.analog.com/cn/eval-adis2
• AD-FMCDAQ2-EBZ评估板 — www.analog.com/cn/eval-ad-fmcdaq2-ebz
• 更多参考电路请访问: analog.com/cn/circuits
技术文章/应用笔记
• 先进技术为新型相控阵雷达架构铺平道路— analog.com/
media/en/technical-documentation/technical-articles/Advanced-
Technologies-Pave-the-Way-for-New-Phased-Array-Radar-
Architectures.pdf
• 软件定义无线电解决方案— www.analog.com/cn/software-defined-radio-solutions-from-adi
设计工具/论坛
欲了解有关ADI公司雷达应用和产品的更多信息,请访问:analog.com/cn/applications/markets/aerospace-and-defense/radar.html快速链接: |
模拟对话 | 中文资料集锦 | 中文技术论坛 | 样片申请 | 在线购买 | 办事处及代理商 |
亚洲技术支持中心热线:4006-100-006 模拟与其他线性产品 : china.support@analog.com 嵌入式处理与DSP产品 : processor.china@analog.com |