概述

优势和特点

  • 同时支持OpenGL-ES和OpenCV包装器API。
  • 包含BF609项目,其中展示了PIXC在混合和色彩转换中的应用。
  • 缓存: 发布和调试模式使用指令缓存和数据缓存。
  • MDMA: 使用单通道内存DMA。
  • 支持ITU-R BT.656(电视)和RGB888/BGR888/RGB565(LCD)格式。
  • 线: 水平、垂直和任意斜线。
  • 折线/多边形: 支持
  • 矩形: 绘制、填充、画刷和圆角矩形
  • 圆形/椭圆: 绘制、填充、画刷、画刷填充
  • 圆弧/椭圆弧/圆饼: 支持
  • 设置/获取像素: 支持
  • 位块传输(Bitblt): 支持。 还支持拉伸和收缩的位块传输。 位块传输操作还可使用内存DMA支持,以增强传输操作。
  • Pixblt/Alphablt、Alpha Pixblt、色度键、文字渲染: 支持
  • Alpha叠加混合、每像素Alpha混合、Dirty同步操作: 支持。
  • 输入格式: ARGB、UYVY(线条、矩形绘制/填充和文本)
  • 输入格式: 8/16位PGM、24/48位PPM
  • 输出格式: 8/16位PGM、24/48位PPM


产品详情

Blackfin二维图形库(BF2DGL)是一种图元集,可帮助ADI-Blackfin处理器用户解决图形渲染问题。 这些图元均经过优化,适合在ADI公司的Blackfin BF-5xx系列处理器上运行。 所有图元均可以ARGB格式画出,同时一组有限的图元还支持UYVY格式。 由于图元基于Open GL-ES/OpenCV API;因此还提供OpenGL-ES/OpenCV、GLUT和扩展API的包装器示例代码来支持图元的使用。 此外也提供演示代码,示范如何在Blackfin上使用各种渲染图元。

该模块含有一个C程序可调用的标准API。 代码利用指令缓存、数据缓存和内存DMA实现,从而优化图形渲染性能。


下载及相关软件

软件开发工具

CrossCore® Embedded Studio

CCES是针对ADI Blackfin®、SHARC®和Arm™处理器系列的出色集成开发环境(IDE)。

VisualDSP++ 5.1

用于Blackfin、SHARC和TigerSHARC处理器的VisualDSP++是一种易于安装、易于使用的集成软件开发与调试环境(IDDE),支持通过单一界面高效管理项目的全过程。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

图元和操作   ADSP-BF609
ADSP-BF533
ADSP-BF707
水平线条绘制
14 55 16
垂直线条绘制
52 127 48
斜线绘制
80 138 103
折线
146
(t = 1)
204
(t = 1)
158
(t = 1)
168
(t = 2)
238
(t = 2)
196
(t = 2)
多边形
84 128 95


  • t = 图元的厚度
  • 以上CrossCore Embedded Studio中的项目指标值。 有关VisualDSP++ 5.1上ADSP-BF561的周期计数的更多信息,请参阅产品技术规格。
  • 使用单通道内存DMA。
  • 测量是在启用抗混叠条件下进行的。
  • 性能数据取决于图元的尺寸。
  • 针对VisualDSP++5.1项目支持BF561;针对CrossCore Embedded Studio 1.1.0项目支持ADSP-BF707/ADSP-BF533/ADSP-BF609。


系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • 用于ADI处理器的VisualDSP++


相关硬件 (5)

EZ-Kits

延长板