概览
产品详情
演示电路 SCP-LT8410-EVALZ 是一款超低功耗升压转换器,具有输出断开功能,并配有 LT8410。在 3Vin 时,该演示电路将 3V–10V 电源转换为 16V/1.6mA 电源。
像信号链电源系列中的所有电路板一样,该板可轻松插入其他 SCP 板中,以形成完整的信号链电源系统,从而能够快速评估低功耗信号链。要评估该评估板,需要一些通用的 SCP 硬件,即:
- SCP-INPUT-EVALZ
- SCP-OUTPUT-EVALZ
- SCP-FILTER-EVALZ
- SCP-THRUBRD-EVALZ
- SCP-1X2BKOUT-EVALZ
- SCP-1X5BKOUT-EVALZ
- SCP-5X1-EVALZ
为了正确评估 SCP 系列演示板,您将需要 SCP Configurator 配套软件。SCP Configurator 可以帮助您为您的设计选择正确的电路板和拓扑。
请注意,演示手册并未涵盖关于 LT8410 的操作和配置的重要细节。有关该套件的完整说明,请参考 LT8410 数据手册。