概览
优势和特点
- 高度集成解决方案
- 4.5V至21.5V较宽输入范围
- 设置为1.5V输出,提供高达300mA输出电流
- 效率高达75.50% (VIN = 12V,VOUT = 1.5V @ 100mA)
- 500kHz开关频率
- ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- PFM功能,轻载时保持高效
- 固定内部4.1ms软启动时间
- RESET输出,通过电阻上拉至VCC
- 过流和过温保护(OCP和OTP)
- 薄型表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 符合CISPR22(EN55022)B类传到和辐射发射标准
产品详情
MAXM17903 1.5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17903高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估板设置为提供1.5V输出电压,负载电流高达300mA。评估板具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM17903数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估板数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17903数据手册。
应用
- 4–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和过程控制
- 替代LDO
- USB Type-C供电负载
文档
-
MAXM17903EVKIT ODB File - Design Files6/9/2023ZIP3M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。