-
MAX98400AEVKIT: MAX98400A评估板 Data Sheet (Rev. 0)12/15/2010PDF864K
概览
优势和特点
- 8V至28V直流单电源供电
- 全差分输入和输出
- 立体声模式下,为8Ω扬声器提供2x20W驱动
- 单声道模式下,为4Ω扬声器提供1x40W驱动
- 限幅控制
- 折返式热保护
- 关断控制
- 评估带有裸焊盘的36引脚TQFN封装的MAX98400A
- U1配置成无滤波输出
- U2配置成滤波输出
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX98400A评估板(EV kit)将MAX98400A D类放大器配置为立体声模式,能够为一对8Ω扬声器提供2x20W驱动;或在单声道模式下为4Ω扬声器提供1x40W驱动。评估板工作在8V至28V直流电源,增益配置在+20.1dB。评估板可接受一对单端或差分输入信号,为扬声器提供2组差分输出。
评估板有两组独立的MAX98400A电路,演示直接驱动扬声器(较少的元件数量)和滤波输出驱动(简化评估)。评估板安装了两片MAX98400AETX+。
评估板提供控制选项,用于控制限幅器、折返式热保护、输入配置、增益、关断和MAX98400A单声道模式。评估板还提供输入焊盘,用于连接可选的外部电源,为器件的前置放大器供电。评估板包括便捷的音频输入和输出连接器。
应用
- LCD监视器
- LCD/PDP电视
- MP3坞站
- 笔记本PC
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。