-
MAX8564EVKIT: MAX8563、MAX8564评估板 Data Sheet (Rev. 0)3/16/2006PDF333K
概览
优势和特点
产品详情
MAX8564评估板(EV kit)是经过完全组装和测试的电路板,可对MAX8564双路线性n-FET控制器进行评估。MAX8564电路在1.8V电压输入时,可产生负载电流最大1.5A的1.5V输出电压;1.2V电压输入时,可产生负载电流最大3A的1.05V输出电压。VDD偏置电源可采用5V至12V供电。MAX8564评估板也可对MAX8563进行评估。对MAX8563评估时,请索取免费样片。
应用
- 台式笔记本与笔记本电脑
- 双路/三路电源
- 图形卡
- 低电压DSP、µP及微控制器电源
- 主板
- 超低压差稳压器