概览

优势和特点

  • MAX78000微控制器
    • 双核:Arm Cortex-M4 FPU处理器,100MHz;RISC-V协处理器,60MHz
    • 512KB闪存
    • 128KB SRAM
    • 16KB缓存
    • 卷积神经网络加速器
    • 12位并行摄像头接口
    • MAX20303可穿戴PMIC,带电量计
    • 通过USB充电
    • 板载DAPLink调试和编程
    • Arm Cortex-M4 FPU处理器接口
    • 兼容面包板的连接头
    • Micro USB连接器
    • Micro SD卡连接器
  • 集成外设
    • RGB指示LED
    • 用户按钮
    • CMOS VGA图像传感器
    • 低功耗、立体声音频编解码器
    • 数字麦克风
    • SWD调试器
    • 虚拟UART控制台
    • 10引脚Cortex调试接头,用于RISC-V协处理器

产品详情

MAX78000FTHR为快速开发平台,帮助工程师利用MAX78000 Arm® Cortex® M4F处理器快速实施超低功耗、人工智能(AI)方案,器件集成卷积神经网络加速器。评估板包括MAX20303 PMIC,用于电池和电源管理。评估板规格为0.9in x 2.6in、双排连接器,兼容Adafruit Feather Wing外设扩展板。评估板包括各种外设,例如CMOS VGA图像传感器、数字麦克风、低功耗立体声音频CODEC、1MB QSPI SRAM、micro SD存储卡连接器、RGB指示LED和按键。MAX78000FTHR为概念验证和早期软件开发提供经过功率优化管理的便捷、灵活开发平台,加快产品上市。

登录https://www.maximintegrated.com/en/products/MAX78000FTHR,使用该电路板启动系统开发。

应用

  • 音频处理:多关键词识别、声音分类、消噪声
  • 面部识别
  • 目标检测和分类
  • 时间序列数据处理:心率/健康信号分析、多传感器分析、预测性维护

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。