概览
优势和特点
- 演示12VCHGIN,、3A充电
- 演示MG5电量计性能
- 演示双路输入充电
- 演示OTG模式
- 评估MAX77818的细节表现
产品详情
MAX77818评估系统(EV system)包括MAX77818评估板(EV kit)和配套Maxim MINIQUSB接口板。
MAX77818评估板为完全安装并经过测试的印刷电路板,演示MAX77818。IC包含12V输入和3A输出开关模式充电器。
Maxim MINIQUSB接口板允许IBM兼容PC利用其USB端口仿真I2C 2线接口。Windows XP®/Windows® 7软件为熟悉MAX77818的特性提供用户友好的界面。菜单驱动的程序提供带有控制按钮的图形用户界面。
文档
-
MAX77818EVSYS Gerber File - Design Files4/17/2015ZIP538 K
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。