-
4278: MAX5854和MAX5853评估板 Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF251K
概览
优势和特点
- 快速评估及性能测试
- CMOS兼容
- 时钟输入、时钟输出和模拟输出采用SMA同轴连接器。
- 50Ω匹配的时钟输入和模拟输出信号线
- 单端到差分的时钟信号转换电路
- 差分电流输出到单端电压信号输出的转换电路
- 满量程电流输出设定为20mA
- 完整组装并经过测试
- 可以用于评估80Msps的MAX5853
产品详情
MAX5854评估板(EV kit)是完整组装并经过测试的电路板,它包含评估MAX5854数模转换器(DAC)性能所必须的全部元件。MAX5854是10位、并行、165Msps的双DAC,它集成了1.24V的电压基准源并提供差分电流输出。本评估板的数据输入与CMOS兼容,允许使用差分或单端的时钟输入,采用3V电源以实现评估板的简单工作。
MAX5854评估板也可以用来评估MAX5853 (80Msps) DAC。
应用
- 通信
- 直接数字合成器(DDS)
- 仪表/ATE
- 点到点微波链接
- 正交调制
- 卫星通信、LMDS、MMDS、HFC、DSL、WLAN
- 无线基站