-
3227: MAX5025、MAX5026、MAX5027、MAX5028评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF141K
概览
优势和特点
- +3V至+11V输入电压范围(MAX5026/MAX5028)
- +4.5V至+11V输入电压范围(MAX5025/MAX5027)
- 输出电压:
- 可调输出,最高至+36V (MAX5025/MAX5026)
- +30V固定输出电压(MAX5027/MAX5028)
- 低开关噪声
- 500kHz开关频率
- 2mA负载时,高频输出开关纹波低于1mVP-P
- +5V输入时,可提供6mA输出
- 6引脚SOT23封装
- 表贴结构
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX5026评估板(EV kit)可从+3V至+11V输入产生+30V输出电压。评估板可提供6mA的输出电流,因输入电压而异。MAX5026是恒定频率、脉宽调制(PWM)、电流模式升压转换器,内置功率开关,工作于500kHz。该评估板展示了该器件的低噪声特性。
MAX5026评估板是一块完全组装且经过测试的表面安装型电路板。经过调整,这块评估板同样可以用于评估MAX5025/MAX5027/MAX5028。通过改变反馈电阻,该评估板也可用来输出其他电压。
应用
- 雪崩光电二极管偏置
- LCD电源
- 低噪声变容二极管偏置
- PCI线缆调制解调器
- 机顶盒调谐器电源
- TV调谐器电源
- 线缆语音