概览
优势和特点
- VDD和VSS之间的电源电压范围为+2.7V至+5.5V
- 42MHz增益带宽积(MAX40089)
- 10MHz增益带宽积(MAX40077)
- 超低失真(1kΩ负载时为0.0002%)
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX40089评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的电路板,包括评估MAX40077和MAX40089双通道运算放大器所需的全部元件。
MAX40089评估套件的印刷电路板(PCB)已安装8引脚μMAX封装的MAX40089AUT+。
器件为双通道、轨对轨输出运放,提供10MHz增益带宽积(MAX40077)和42MHz增益带宽积(MAX40089)。评估套件采用2.7V至5.5V直流单电源或±1.35V至±2.75V双电源工作。
应用
- ADC缓冲器
- DAC输出放大器
- 数字测量
- 低噪声麦克风/前置放大器
- 医疗仪表
- pH探头和参考电极
- 应变仪/传感器放大器
- 互阻放大器
文档
-
MAX40089EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022TGZ3M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。