-
MAX40026EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40026 Data Sheet (Rev. 0)6/7/2019PDF584K
概览
优势和特点
- 快传输延迟:280ps,典型值
- 低过驱动频散:25ps (VOV = 10mV至100mV)
- 2.7V至3.6V电源电压
- 39.4mW @ 2.7V电源
- 高电源效率LVDS输出
- -40°C至+125°C温度范围
产品详情
MAX40026评估套件(EV kit)为完全装配的演示套件,提供经过验证的设计,用于评估MAX40026超低280ps传输延迟、超低频散比较器,2mV滞回。评估板布局具有可选配置,根据需要可以很容易地修改输入端接。比较器输出设计为驱动低压差分信号输出(LVDS)。LVDS输出有助于最大程度降低功耗,以及直接连接高速互联器件、FPGA和CPU。MAX40026比较器是传播时间(TOF)距离测量应用的理想选择。
评估套件演示8引脚TDFN封装的MAX40026ATA/VY+。
应用
- 通信
- LIDAR、RADAR和SONAR中距离检测
- 高速差分线接收器
- 高速电平转换
- 示波器中高速触发
- 振荡器
- 测试与测量
- 门限检测器
- 传播时间传感器
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。