概览
优势和特点
- 灵活的PCB设计
- 低热质量允许快速响应时间
- 检测温度,无需额外电路
- 便于连接的测试点
- 完全装配并经过测试
- 兼容Windows® 7、8和10的软件
产品详情
MAX30208评估系统(EV系统)提供一个用于评估MAX30208温度传感器的平台,器件的精度为±0.1°C。评估系统包括2块通过连接头连接的电路板,MAX32630FTHR微控制器电路板和MAX30208接口板。评估系统也随附一块安装MAX30208 IC的柔性PCB。MAX32630FTHR包含使用PC GUI程序要求的固件,也为MAX30208接口板提供电源。MAX30208接口板已安装跳线,允许快速评估MAX30208。
应用
- 医疗保健贴片
- 人体数字测温仪
- 运动手表
- 可穿戴体温计
相关产品
文档
-
MAX30208EVSYS ODB File - Design Files10/10/2022ZIP1M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。