概览
优势和特点
- 4.5V至16V输入电压范围
- 1.8V至5V输出电压范围
- 为输入和输出端提供香蕉插孔
- SMB同轴电缆插孔,用于输出电压测量以及SYNC时钟输入和输出
- 可配置输出电压和补偿参数
- 可调节限流值
- PMBus连接头,用于连接MAXPOWERTOOL002#转换器
- FAULT和PG输出
- 使能输出和使能输入去抖电路
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20796分立电感评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX20796全集成、双相工作开关稳压器。可在评估板上安装MAX20766,实现三相开关调节器操作。评估板工作在4.5V至16V输入电压范围,支持1.8V至5V输出电压范围。评估板使用MAX20796,采用经过验证的8层PCB设计。
应用
- 通信、网络、服务器和存储设备
- I/O和辅助电源
- 存储器VDDQ
- 微处理器芯片组
- 负载点稳压器
文档
-
MAX20796DL2EVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP2M