概览
优势和特点
- 3.0V至4.0V工作电压
- 3.8V至5.25V固定输出
- 已安装500mA输出版本;兼容1A和2A输出版本
- 2.2MHz操作
- 反馈注入测试点稳定性
- 支持汽车环境的可靠性
- 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
- 过热和短路保护
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX20471评估板演示MAX20471的性能,器件属于MAX20471–MAX20473高效、低压DC-DC转换器系列。转换器IC将3.0V至4.0V输入电源转换为3.8V至5.25V电压,高达500mA。升压转换器在整个负载、电源和温度范围内的输出误差达到±1.5%。
IC可以工作在2.2MHz固定强制PWM (FPWM)模式,提供更好的抗噪性和负载瞬态响应;也可工作在脉冲频率调制模式(跳脉冲),确保轻载下的高效工作。2.2MHz工作频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。可编程扩频调制最大程度抑制电磁辐射。相对于分立式方案,集成的低RDS(ON)开关大大提高重负载时的效率,并简化电路布局。
调节器包括True Shutdown™、软启动、过流和过热保护。
应用
- 汽车CAN收发器
- 汽车负载点
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。