-
MAX2029EVKIT: Evaluation Kit for the MAX2029 Data Sheet (Rev. 0)4/22/2021PDF377K
概览
优势和特点
- 完全装配并经过测试
- 输入和输出端口上包含50Ω SMA连接器
- 815MHz至1000MHz RF频率范围
- 570MHz至900MHz LO频率范围
- 960MHz至1180MHz LO频率范围(请参考MAX2029数据手册)
- 直流至250MHz IF频率范围
- 6dB/6.5dB (上变频/下变频)转换损耗
- 36.5dBm/39dBm (下变频/上变频)输入IP3
- +25dBm/+27dBm (上变频/下变频)输入1dB压缩点
- 6.7dB噪声系数
- 集成LO缓冲器
- 集成RF和LO非平衡变压器
- -3dBm至+3dBm的低LO驱动
- 内置SPDT LO开关,具有43dB LO1至LO2隔离和50ns开关时间
- 外部电流设置电阻允许折中选择混频器的低功耗/低性能工作模式
产品详情
MAX2029评估套件(EV kit)简化MAX2029的评估,器件为815MHz至1000MHz RF频率范围、GSM/蜂窝基站发送器或接收器,MAX2029 上变频/下变频混频器。评估套件已在工厂完全装配并经过测试。评估套件的输入和输出端口上包括标准50Ω SMA连接器,允许在试验台进行快速、方便地评估。
本文件提供评估器件所需的测试设备清单、功能性验证的简明测试步骤、评估套件电路说明、电路原理图、评估套件材料清单(BOM),PC板每层的光绘片。
应用
- 蜂窝频段WCDMA和cdma2000®基站
- 数字与扩频通信系统
- GSM 850/GSM 900 2G和2.5G EDGE基站
- 微波和固定带宽无线接入设备
- 微波链路
- 军用系统
- PHS/PAS基站
- 预校正接收器
- 个人移动无线装置
- TDMA和综合数字增强型网络(iDEN®)基站
- WiMAX™基站和客户端设备
- 无线本地环路
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。