概览

优势和特点

  • 已安装MAX20049ATEA/VY+(提供其他IC选项):
    • VOUT1 = 3.8V
    • VOUT2 = 1.8V
    • VOUT3 = 3.3V
    • VOUT4 = 1.2V
  • 提供PGOOD PCB焊盘,用于电压监测
  • 使用电阻R4和R5可配置SUP1和SUP2
  • 使用跳线JU1可选择LDOIN3输入
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX20049评估套件(EV kit)为完全装配并经过测试的应用电路,用于评估MAX20049微型、双通道、降压型转换器,器件带有双LDO。评估套件配置为利用单路输入电压源提供四路输出电压。两个降压型转换器(OUT1、OUT2)和LDO3支持高输入电压源(最大17V)。IC也具有高PSRR和低噪声LDO4。每个降压型转换器可提供高达500mA负载电流,LDO3可提供100mA,LDO4可提供400mA。

应用

  • 摄像机模块 — 全景、后、前摄像机
  • 负载点

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。