概览
优势和特点
- High Efficiency DC-DC Converter
- Up to 16A Peak Output Current
- 3V to 5.5V Input Supply Voltage
- I2C User Configurable
- Excellent Load Transient Performance
- 2.2MHz or 1.1MHz Operation
- Test Points for Bode Plot Measurement
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 汽车ADAS系统
- SoC核心电源
文档
-
MAX20011CEVKIT Gerber Files - Design Files10/10/2022ZIP678K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。