概览
优势和特点
- 3.5V to 36V Input Supply Range
- 15µA No-Load Quiescent Current in Skip Mode
- High-Efficiency Synchronous DC-DC Converter with Integrated FETs
- External Frequency Synchronization (SYNC) Input
- Internal Soft-Start
- Fixed 3.3V/5.0V/3.9V Output or Resistor Programmable 1V to 5V Output
- Low Dropout (98% Effective Duty Cycle Operation)
- ±2% Output Voltage Accuracy
- Active-Low RESET Output
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- ADAS
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 分布式直流电源系统
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。