概览
优势和特点
- 18V至36V输入范围
- 隔离输出:5V/1.5A DC
- 小尺寸设计、高开关频率(150kHz)
- 峰值效率为86%
- 可通过电阻设置输入使能/UVLO保护门限
- 电阻可编程输入过压保护门限
- 内部环路补偿减少外部元件
- 5ms内部软启动时间
- 温度补偿输出电压,工作在-40°C至+125°C温度范围
- 提供外部时钟同步和频率加抖功能
- VCC过驱动
- 最少的外部元件数量
- 符合CISPR22(EN55022) Class B辐射要求
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX17691A评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX17691A IC的功能及性能。完全装配并经过测试的电路板采用了MAX17691A无光耦、反激转换器,该器件内部集成功率FET,采用12引脚TDFN封装,带有裸焊盘。IC数据手册提供完整的器件使用说明,在操作评估板之前应仔细阅读评估套件及器件的数据手册。
MAX17691A评估套件配置为+5V隔离输出,在18V至36V输入电压范围内提供高达1.5A输出电流。器件开关频率为150kHz。在整个电源、负载及温度范围内,通过监测副边输出电压,评估套件可将输出电压稳定在±5%范围之内。转换器无需光耦即可实现隔离侧输出电压检测。
应用
- IGBT栅极驱动电源
- 工业和电信应用
- 隔离型电源
- PLC I/O模块
文档
-
MAX17691AEVKIT ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP1M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。