概览
优势和特点
- 2.9V to 5.5V Input-Voltage Range
- MAX17623 Offers High 92.2% Efficiency (VIN = 3.3V, VOUT = 1.5V, IOUT = 300 mA)
- MAX17624 Offers High 94.5% Efficiency (VIN = 5V, VOUT = 3.3V, IOUT = 500 mA)
- Selectable PWM and PFM Modes of Operation
- Internal 1ms Soft-Start Time
- PGOOD Output with Pullup Resistor to Respective Input Voltages
- Low-Profile, Surface-Mount Components
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 电池供电应用
- 分布式供电系统
- 工业传感器和过程控制
- 负载点电源
- 标准5V电源
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。