-
MAX17227AEVK-TDFN: Evaluation Kit for the MAX17227A Data Sheet (Rev. 0)2/14/2021PDF406K
概览
优势和特点
- 评估采用8引脚TDFN封装的MAX17227A
- 输入范围:400mV至5.5V
- 可配置输出电压:2.3V至5.5V
- 高达1A输出电流
- 经过验证的2层1oz铜基PCB布局
- 展示紧凑的解决方案尺寸
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX17227A TDFN评估套件(EV套件)用于评估采用TDFN封装的MAX17227A IC。MAX17227A是一款nanoPower升压转换器,提供2A峰值电感限流值并具有真正关断模式。该评估套件的输入电压范围为400mV至5.5V,具体取决于负载,在3kΩ负载条件下,启动电压为0.88V(典型值)。该评估套件提供2.3V至5.5V的电阻可配置输出电压。关于输出电压设置,请参考MAX17227A IC数据手册。该评估套件已安装MAX17227AATA+。
应用
- 临床医疗仪器
- 消费类
- 紧急照明
- 工业
- IoT传感器
- 医疗
- NB IoT
- 可穿戴音频
- WiFi模块
文档
-
MAX17227AEVK-TDFN ODB Files - Design Files5/31/2023ZIP857 K
-
MAX17227AEVK-TDFN BOM5/31/2023PDF39K