概览
优势和特点
- Two Independent Circuits on One Board
- Evaluates the MAX17220–MAX17225 IC Family in a 6-pin µDFN
- Evaluates the MAX17220–MAX17225 IC Family in a 6-pin Wafer-Level Package (WLP)
- 400mV to 5.5V Input Range
- 1.8V to 5V Configurable Output Voltage in 100mV/step
- Up to 100mA/225mA/425mA Output Current
- Proven 2-Layer 1oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assemble and Tested
产品详情
应用
- 电池供电医疗设备
- 低功耗无线通信产品
- 光学心率监测(OHRM) LED驱动器
- 原电池便携系统
- 二次电池便携系统
- null
- 微小、低功耗IoT传感器
- 可穿戴设备
文档
-
MAX17225EVKIT ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ931K
-
MAX17225EVKIT BOM - Design Files10/10/2022PDF41K
工具及仿真模型
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。