概览

优势和特点

  • ModelGauge m5算法
  • 非易失存储器,配置用于独立操作
  • 监测1节至超过15节电池组
  • 电池组输入电压范围为+2.1V至+4.9V每节电池
  • 热敏电阻测量网络
  • 可选板载PCB走线检测电阻
  • Windows 7或更高版本兼容软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完整装配并经过测试

产品详情

MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215这些评估板(EV kit)是完整装配并经过测试的表贴PCB板,用于评估独立ModelGauge m5电池组侧的这些电量计IC,他们用于手持式和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。MAX17201和MAX17211用于单节电池的应用,MAX17205和MAX17215用于多节电的池应用。

MAX17201/MAX17205/MAX17211/MAX17215这些评估板包括美信的 DS91230+ USB接口、IC评估电路板和RJ-11连接电缆。提供配合评估板使用的基于Windows®图形用户界面(GUI)软件,可从Maxim网站下载:www.maximintegrated.com/evkitsoftware。评估板GUI软件要求Windows 7或更高版本的Windows操作系统。

应用

  • 数码相机与摄像机
  • 电子书
  • 手持式计算机与终端设备
  • 手持式无线装置
  • 便携式游戏机
  • 便携式医疗设备
  • 智能手机和平板电脑

工具及仿真模型

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。