概览
优势和特点
- ModelGauge m5 Algorithm
- Nonvolatile Memory Configured for Stand-Alone Operation
- Monitors from 2S to More Than 15S Cell Packs
- Battery Pack Input Voltage Range of +2.1V to +4.9V per Cell
- Thermistor Measurement Network
- Optional On-Board PCB Trace Sense Resistor
- Windows 7 or Newer Compatible Software
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- 数码相机与摄像机
- 电子书
- 手持式计算机与终端设备
- 手持式无线装置
- 便携式游戏机
- 便携式医疗设备
- 智能手机和平板电脑
文档
-
MAX17205GEVKIT ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ3M
-
MAX17205GEVKIT, MAX17205XEVKIT Gerber File10/10/2022TGZ3M
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。