-
MAX15059EVKIT: MAX15059A和MAX15059B评估板 Data Sheet (Rev. 0)10/18/2010PDF534K
概览
优势和特点
- 2.8V至5.5V电源电压范围
- 70V输出电压(近似值)
- 0至4mA输出电流
- 用于演示APD高速限流功能
- 演示欠压锁定
- 演示热关断功能
- 通过钳位电路实现MOUT输出过压保护
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX15059评估板(EV kit)用于演示提供APD偏压的脉宽调制(PWM)升压型DC-DC转换器MAX15059的性能,该器件内置功率开关,具有电流监测以及可调节限流。升压型转换器工作在400kHz开关频率。评估板工作在2.8V至5.5V直流电源,并可配置输出大约70V的电压,输出电流为0至4mA。通过更换电阻或调节CNTRL电压,可将输出电压配置在VIN + 5V至76V范围。该评估板演示了IC的APD高速限流功能以及欠压锁定(UVLO)、热关断保护功能。
评估板还提供了APD输入负载仿真电路,用于电流监测和阶跃响应检测。
评估板安装了MAX15059AETE+,也可用于评估MAX15059BETE+。
警告:VOUT、APD、MOUT以及PGND PCB焊盘电压可能会超出42V。
应用
- 雪崩光电二极管偏置和监测电路
- FBON模块
- GPON模块
- 低噪声变容二极管偏置电源
- PIN二极管偏置电源
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。