-
MAX1494EVKIT: MAX1493、MAX1494和MAX1495评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 0)11/2/2005PDF561K
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 方便的板上测试点
- 数据记录软件
- 经过完全组装和测试
产品详情
MAX1494评估系统(EV system)由MAX1494评估板(EV kit)和Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块组成。MAX1494是低功耗、4.5位、模数转换器(ADC),集成有液晶显示(LCD)驱动器。评估软件运行在Windows® 95/98/2000/XP下, 为评估MAX1494的功能提供用户接口。
在个人计算机上对MAX1494进行全面评估,请订购完整的EV系统(MAX1494EVC16)。如果在以前Maxim评估系统中已经购买了68HC16MODULE-DIP模块,或采用其它基于µC系统,请单独订购评估板(MAX1494EVKIT)。
该系统还可以评估MAX1493CCJ和MAX1495CCJ。请联系工厂,获取这些产品的免费样片。请参考完整数据资料中的硬件详细说明部分。
应用
- 数字万用表
- 数字面板表
- 数字电压表
- 手持式仪表