概览
优势和特点
- Robust Operation with Wide Range of Input Voltages and Load Conditions
- -40°C to +125°C Temperature Range
- On-Board LED Indication of Status and Fault Conditions
- Reverse Supply Voltage Protection
- Proven PCB Layout
- Fully Assembled and Tested
产品详情
应用
- null
- null
- 电机控制
- null
文档
-
MAX14914EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP2M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。