概览

优势和特点

  • 工作电压范围:3V至28V
  • 评估双向OVLO和可调OVLO
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX14670评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,用于演示具有可调OVLO的MAX14670和MAX14671双向电流阻断、高输入过压保护器。该评估套件具有LED输出读数和用于逻辑引脚的USB供电选项。

 

应用

  • USB主机充电
  • 电子书
  • PC笔记本
  • 智能电话
  • 平板电脑