-
4018: MAX1231评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF5M
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 便利的板上测试点
- 数据记录软件
- 经过完全安装与测试
- 评估板软件支持带有RS-232/COM端口的Windows 98/XP
- 评估板软件支持带有USB端口的Windows 2000/XP
产品详情
MAX1231评估系统(EV system)包含MAX1231评估板(EV kit)、Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1231是一款12位、300ksps模/数转换器(ADC),带有内部温度传感器,先进/先出(FIFO)和内部基准。评估软件运行于Windows® 98/2000/XP操作系统,为评估MAX1231提供便捷的用户界面。
若使用个人计算机对MAX1231进行全面评估,请定购完整的评估系统(MAX1231EVC16);若用户之前购买Maxim公司的EV系统时已带有68HC16MODULE模块,或用户采用其他基于µC的系统,则只需要订购评估板(MAX1231EVKIT)。
该系统还可评估MAX1030、MAX1031和MAX1230器件,如需评估这些器件,请联系工厂以获得免费样品。请参考完整数据资料中的Detailed Description of Hardware部分。
应用
- 数据采集系统
- 数据记录
- 工业控制系统
- 仪表
- 病人监护
- 系统监控