概览
产品详情
RapID 平台网络接口解决方案是经过预先测试的工业网络接口,用以管理工业协议和网络通信流量。由于该模块采用统一接口,所以一种主控接口硬件和软件设计就可支持 PROFINET、PROFINET IRT、PROFIBUS、EtherNet/IP、启用 DLR 的 EtherNet/IP、EtherCAT 和 ModbusTCP 等协议。您可通过选择相应的网络接口类型来支持所需的工业协议。统一接口还可确保您在切换或更新协议时无需更改您的主机处理器硬件或软件接口。网络接口经 UART、16 位并行接口或以太网(未来提供)连接至主机处理器。
本评估套件针对主机处理器连接至网络接口模块(模块单独出售)提供快速评估。主机端通信建立之后,即可使用第三方 PC 工具或供应商特定的可编程逻辑控制器 (PLC) 评估通信。您可以在全面验证主机处理器和 PLC 之间的通信路径之后,再将网络接口接入您的最终现场器件。请花点时间核对评估套件内含组件。
相关产品
包装内含
网络接口评估套件内容:
- 网络接口基板
- UART个性模块
- 并行接口个性模块
- 以太网个性模块(未来)
- 带有插座适配器的电源
- 以太网电缆
- USB电缆
- Innovasic开发人员门户信息卡