-
UG-784: EVAL-MELODY-5 Audio/Video Evaluation Board (Rev. A)4/13/2017PDF328 K
概览
优势和特点
- 提供HDCP 1.4技术支持的HDMI输入和输出
- 使用1个或2个ADSP-21489器件进行音频解码
- 差分线路级模拟音频输出
这些板包含一个集成电路,要求用户必须获得HDCP技术许可。欲了解更多信息,请联系您当地的销售办事处。
产品详情
EVAL-MELODY-5评估板是一个平台,允许用户评估旨在解码高质量数字音频信号的ADI公司产品。
EVAL-MELODY-5评估板提供一个用于系统控制的Blackfin® ADSP-BF524处理器和两个用于音频解码的SHARC® ADSP-21489KSWZ-4B处理器。该评估板还集成了高带宽数字内容保护(HDCP) 1.4技术。为了订购此评估板,用户必须经过HDCP 1.4技术许可。
ADI公司的ADSP-21489和ADSP-BF524数据手册中列出了有关ADSP-21489和ADSP-BF524的完整规格,使用评估板时必须同时参考UG-784与数据手册。
这些板包含一个集成电路,要求用户必须获得HDCP技术许可。欲了解更多信息,请联系您当地的销售办事处。