概览

优势和特点

  • 2 组间隔导孔,用于连接 5 引脚接头
  • 简单连接到原型板或 PCB
  • 小尺寸和板刚度最大限度地减少了对系统和加速度测量的影响

产品详情

EVAL-ADXL373Z 是一款简单的评估板,可以快速评估 ADXL373 微功耗、3 轴、±400 g、数字输出微机电系统 (MEMS) 加速度计。

EVAL-ADXL373Z 非常适合评估现有系统中的 ADXL373,因为评估板的刚度和小尺寸特点最大限度地减少了评估板对系统和加速度测量的影响。

有关 ADXL373 的完整详细信息,请参阅 ADXL373 数据手册,在使用这些评估板时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。