-
EVAL-ADXL367-SDP User Guide3/9/2022WIKI
概览
产品详情
EVAL-ADXL367-SDP 是易于使用的客户评估系统,用户可以快速开始 ADXL367 加速度计的测试和评估。该系统由一块主板(EVAL-SDP-CB1Z 评估平台)、一块接口板(EVAL-SDP-INTER4-Z)和一块卫星板(EVAL-ADXL367Z 分线板)组成。
EVAL-SDP-CB1Z 板(也称为 “SDP-B”)通过 USB 线直接连接到 PC,USB 连接为该板提供通信和电源。SDP-B 连接到接口板 (EVAL-SDP-INTER4-Z),该接口板提供信号调理和电气连接,以通过电缆与卫星板 (EVAL-ADXL367Z) 进行通信。该电缆使卫星板易于操作以进行测试,或可以将其单独放置到环境室内,以进行温度或湿度测试。将各板分开,可以减轻由于其他组件的温度和湿度影响而导致的数据损坏。
EVAL-ADXL367-SDP 客户评估系统随附所有必需的电缆和连接器。该套件的每个部分都可以单独购买。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。