-
EVAL-ADXL345Z Layout1/14/2021PDF144K
-
EVAL-ADXL345Z Schematic1/14/2021PDF31 K
-
ADXL345Z:三轴±2 g/±4 g/±8 g/±16 g数字加速度计评估板(EVAL-ADXL345Z)8/1/2013PDF98 kB
概览
产品详情
EVAL-ADXL345Z是一款简单的分线板,可方便地将ADXL345 与现有系统相连。 ADXL345是一款数字输出、3轴加速度计,具有低功耗和内置功能,是多种应用的理想选择。 由于尺寸较小,EVAL-ADXL345Z对系统和加速度计的性能几乎没有影响,因此适用于在现有系统中评估ADXL345。 注意,必须通过SPI或I2C以数字方式与ADXL345通信。 EVAL-ADXL345Z不含有处理器,用户必须提供外部固件。 关于包含处理器的评估板,请参考 EVAL-ADXL345Z-M 和 ADXL345Z-DB。文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。