-
EVAL-ADuCM320 - Schematic Files10/13/2021PDF524 K
-
EVAL-ADuCM320iQSPZ - Schematic10/11/2021PDF525 K
概览
产品详情
ADuCM320是一款片内堆叠式双芯片系统,设计用于固定波长激光模块应用的诊断控制。 该系统集成1个16位(14位精度)多通道SAR ADC、1个ARM® Cortex™-M3处理器、8个电压DAC、4个电流输出DAC以及flash/EE存储器,采用6 mm × 6 mm 96引脚BGA封装。ADuCM320开发系统可进行ADuCM320芯片评估。
开发系统套件内容
- 1个评估板(EVAL-ADuCM320EBZ),支持利用最小的外部元件对器件进行性能评估
- 1个ADI J-Link OB仿真器(USB-SWD/UART-EMUZ)
- 1根USB电缆
- 1个安装光盘
文档
-
UG-692:ADuCM320入门指南6/16/2014PDF3 M
-
EVAL-ADuCM320 - Cad Archive10/13/2021ZIP416 K
-
EVAL-ADuCM320 - Assembly Files10/13/2021ZIP48 K
-
EVAL-ADuCM320 - Evaluation Board Outline10/13/2021PDF1 M
-
EVAL-ADuCM320 - Gerber Files10/13/2021ZIP782 K
-
EVAL-ADuCM320 - Bill of Materials10/13/2021XLSX22 K
-
EVAL-ADuCM320i - Gerber Files10/13/2021ZIP797 K
-
EVAL-ADuCM320i - Board Outline Drawing10/11/2021PDF1 M
-
EVAL-ADuCM320i - Fabrication Drawing10/11/2021PDF46 K
-
EVAL-ADuCM320i - Bill of Materials10/11/2021XLSX16 K
-
ADuCM320 Design Tools6/16/2014
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。