概览

产品详情

ADuC7126 是一款完全集成的1 MSPS、12位数据采集系统,在单芯片内集成高性能多通道ADC、16位/32位MCU和Flash/EE存储器。

用于ADuC7126精密模拟微控制器的QuickStart Plus套件提供通过UART进行调试的功能和汇编/C源代码调试环境。此外,QuickStart Plus套件还允许真正的非

软件

评估软件

Keil MDKARM
Keil MDKARM evaluation version integrated software development tool.
ZIP
1.17 M
Elves-v2.0.0.1
Tool to assist in using the peripheral function libraries

产品下载

IAR EWARM
IAR EWARM evaluation version integrated software development tool.

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。