概览

优势和特点

  • 适用于 ADRF5515 的功能完备的评估板。
  • 轻松连接到测试设备
  • 直通校准线

产品详情

ADRF5515是一款集成式、双通道接收器前端,非常适合时分双工(TDD)无线基础设施应用。ADRF5515由每通道上的高功率开关和两级低噪声放大器(LNA)组成。

本用户指南介绍ADRF5515-EVALZ评估板,专为轻松评估ADRF5515的特性和性能而设计。评估板的照片如图1所示。

ADRF5515数据手册提供ADRF5515的完整规格。使用评估板时,应同时参阅ADRF5515数据手册和本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • DC 电源
  • 信号发生器
  • 频谱分析仪
  • 网络分析仪

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。