概览

产品详情

该用户指南包括ADP1972评估板的I/O说明、设置说明、原理图和PCB布局图。

有关ADP1972的完整规格,请参见ADP1972数据手册。


产品特性
  • 输入电压范围: 6 V至60 V
  • 片内5 V低压差调节器
  • 可选降压/升压模式
  • FAULT输入兼容 AD8450
  • COMP输入兼容 AD8450
  • 可调节频率范围:50 kHz至300 kHz
  • 带可调节相移的同步输出或输入
  • 可编程较大占空比
  • 较大内部占空比: 98%
  • 可编程软启动
  • 峰值打嗝限流保护
  • 输入电压UVLO保护

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。