概览

优势和特点

  • 输入电压范围: 2.3 V至5.5 V
  • 最大输出电流: 600 mA
  • 低噪声
  • 100 Hz到100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
  • 10 Hz到100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
  • 初始精度: ±0.5%
  • 提供固定输出版本(3.3 V,ADM7154)和可调节输出版本(ADM7155)
  • 8引脚LFCSP和8引脚SOIC封装

产品详情

ADM7154CP-3.3EVALZ、ADM7154CP-1.8EVALZ和ADM7155CP-02-EVALZ评估板分别用于演示ADM7154和ADM7155线性稳压器的功能。

使用单个电压源、电压表、电流表和负载电阻,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。

更多有关线性稳压器的详情,请参考 ADM7154 和ADM7155数据手册。

评估套件内容
  • ADM7154CP-3.3EVALZ、ADM7154CP-1.8EVALZ或ADM7155CP-02-EVALZ评估板

其他设备要求
  • 直流电源
  • 用于测量电压和电流的万用表
  • 电子负载或阻性负载


硬件 (1)

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。