概览

优势和特点

  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器ADM3055E
  • 带低辐射发射的2PCB,符合EN55022 B类标准
  • 板载LDO采用6 V9 V供电,ADM3055E VCC引脚上提供5 V电压
  • 螺丝端子连接器包括
    • 6V9V LDO,向VCC引脚和VIO引脚提供5V电源
    • VCC引脚提供5V直接电源
    • VIO引脚提供1.7 V5.5 V直接电源
    • TXD引脚、RXD引脚、STBY引脚、SILENT引脚、AUXIN引脚、AUXOUT引脚和RS引脚信号
    • 用于GND1GND2的分频PCB返回层
  • 用于TXD引脚和RXD引脚信号的SMA连接器

产品详情

EVAL-ADM3055EEBZ允许用户评估ADM3055EADM3057E隔离信号和电源收发器,适用于控制器区域网络(CAN)或集成灵活数据速率(CAN FD)网络的CANEVAL-ADM3055EEBZ支持所有输入和输出功能,无需任何外部元件。

ADM3055EADM3057E采用ADI公司的iCoupler®技术,集成了逻辑侧开关键控(OOK)信号隔离通道和ADI公司的isoPower® DC/DC转换器,能够提供在带铁氧体的2层印刷电路板(PCB)上传输时远低于EN55022 B类限制的稳压隔离电源。

EVAL-ADM3055EEBZ配有ADM3055E

ADM3055EADM3057E的完整规格参见ADI公司的ADM3055EDM3057E数据手册。使用EVAL-ADM3055EEBZ时,必须同时参阅数据手册和本用户指南。

EVAL-ADM3055EEBZ为兼容型器件且可用于评估ADM3057EADM3055EADM3057E的封装和隔离能力有所不同,但两个器件具备相同的评估功能。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。