概览
产品详情
EVAL-ADM2490EEBZ支持轻松而快速地评估ADM2490E RS-485收发器。 所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。ADM2490E差分总线收发器是一款集成式电流隔离器件,适用于多点总线传输线路的双向数据通信
该器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将双通道隔离器、三态差分线路驱动器和差分输入接收器集成于单封装中。 器件逻辑端采用5 V或3 V电源供电,总线端则采用隔离式5 V电源供电。
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。