概览

优势和特点

  • 独立板,包括具有集成 VCO、环路滤波器、USB 接口、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和电压稳压器的 ADF4377 频率合成器
  • 可以利用基于 Windows® 的软件通过 PC 来控制频率合成器功能
  • 由外部 6 V 电源供电

产品详情

EV-ADF4377SD1Z 可评估 ADF4377 频率合成器(具有适用于锁相环 (PLL) 的集成压控振荡器 (VCO))的性能。用户指南的图 1 显示了 EV-ADF4377SD1Z 的照片。EV-ADF4377SD1Z 包含 ADF4377 频率合成器,具有集成的 VCO、USB 接口、电源连接器、板载基准振荡器、传播延迟校准路径和微缩版本 A (SMA) 连接器。这些输出与 50 Ω 传输线路交流耦合,使其适用于驱动 50 Ω 阻抗的仪表。EV-ADF4377SD1Z 需要 SDP-S 板(套件中未提供)。凭借 ACE 软件,SDP S 可对 EV-ADF4377SD1Z 进行软件编程。ADF4377 数据手册中包含 ADF4377 频率合成器的完整规格说明,使用 EV-ADF4377SD1Z 时必须同时参阅该说明和本用户指南。

相关产品

包装内含

  • EV-ADF4377SD1Z 评估板
  • 使用入门

    需要的设备

  • 基于 Windows 的 PC,具有 USB 端口,用于评估软件
  • 系统演示平台,仅串行 (SDP-S) EVAL-SDP-CS1Z 控制器板
  • 电源 (6 V)
  • 频谱分析仪或相位噪声分析仪
  • 50 Ω 端子
  • 低噪声 REFIN 源(可选)


  • 所需文件

  • ADF4377 数据手册
  • EV-ADF4377SD1Z 用户手册
  • 系统需求

  • ACE 软件,1.25 或更新版本
  • ADF4377 插件,1.2022.13200 或更新版本
  • 软件

    ACE软件

    ZIP
    236 KB
    ACE plug-in for Board.ADF4377 1.2022.16300 [Apr 13 22]
    The ADF4377 is a high performance, ultralow jitter, dual output integer-N phased locked loop (PLL) with integrated voltage controlled oscillator (VCO) ideally suited for data converter and mixed signal front end (MxFE) clock applications. This plug-in supports EV-ADF4377SD1Z Evaluation Board.
    EXE
    122 MB
    ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
    Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

    硬件 (2)

    控制器板

    在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。