概览

产品详情

该页面包含用于评估ADF4193低相位噪声、快速建立PLL频率合成器的评估板订购信息。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板将连接至SDP控制器板。评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

技术与领域

相关产品

系统需求

  • ADF4193评估板(EV-ADF4193SD1Z或EV-ADF4193SD2Z)
  • SDP控制器板

硬件 (2)

控制器板

子板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。