概览

产品详情

Eval-ADF4150HVEB1Z是一款配置齐全的4层评估板,可对ADF4150HV高压、小数N分频PLL频率合成器进行评估。
 

该评估板包含用作参考信号的25 MHz TCXO以及倍频范围为1 GHz至2 GHz的VCO。VCO输出和RF输出连接到边缘安装型SMA连接器,可轻松连接到频谱分析仪。正常工作时,需要两个外部电源(VCO为30 V / 40 mA,该评估板的其余部分为5 V / 180 mA)。

 

ADF4150HV评估板软件通过USB端口从PC控制ADF4150HV评估板的操作。评估套件随附的CD中提供软件安装程序。将该评估板连接到PC之前,必须安装软件,可在“程序 -> ADI -> ADF4150HV”下找到此软件。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。