概览
优势和特点
- 支持PDM/I2S接口采用3.3 V或1.8 V电压工作
- 支持TDM 2/4/8操作
- 轻松配置,无需软件
产品详情
本用户指南说明了ADAU7002评估板的设计和设置。通过该评估板,可访问ADAU7002上的所有输入和输出。该评估板可由3.8 V至6 V单电源或脉冲密度调制(PDM)输入的VDD供电。PC板采用4层设计,内层具有单接地层和单电源层。该板包含用于PDM输入和I2S输出的外部麦克风和接头连接器。
相关产品
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。