概览
优势和特点
- ADA4098-2 全功能评估板
- 支持高效原型设计
- 用户定义的电路配置
- 与测试设备和其他电路的简化连接
产品详情
EVAL-ADA4098-2EBZ 评估 ADA4098-2,它是采用 10 引脚引线框架芯片级封装包(LFCSP)且具有鲁棒性的 Over-The-Top™精密运算放大器。EVAL-ADA4098-2EBZ 是预填充板,并使用 1 增益配置。
EVAL-ADA4098-2EBZ 设计实现了简化和高效使用。EVAL-ADA4098-2EBZ 在输入和输出上具有终端安装的超小型 A 版本 (SMA) 连接器,可高效连接至测试设备或其他电路。还包括批量测试点,作为输入和输出的替代选项。优化的 EVAL-ADA4098-2EBZ 接地平面、组件布置和电源,提供了最大的电路灵活性和性能。EVAL-ADA4098-2EBZ结合了表面贴装技术(SMT),以及大部分器件采用 0603 外壳尺寸,但 10μF 旁路电容 (C1 和 C4) 除外。EVAL-ADA4098-2EBZ 还具有未填充的电阻器和电容器焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置。
用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADA4098-2EBZ 的初级端,图 2 显示了 EVAL-ADA4098-2EBZ 的次级端。
请参阅 ADA4098-2 数据手册,了解完整的规格、套件操作的详细信息和应用电路配置。使用 EVAL-ADA4098-2EBZ 时,应参阅数据手册,同时参阅本用户指南。
使用入门
需要的设备
- 双输出直流电源
- 双通道信号发生器
- 示波器
- 香蕉插孔到抓取器电缆
- BNC 到 SMA 的电缆
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。