概览

产品详情

AD9645-125EBZ用于评估AD9645双通道14位ADC。本参考设计提供在各种模式和配置下运行该器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALC的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,可让用户下载捕获的数据,并使用对用户友好的图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,可让用户使用AD9645的SPI可编程功能。

AD9645数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在 高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至 highspeed.converters@analog.com

相关产品

软件

设计工具

Visual Analog
对于正在选择或评估高速ADC的设计工程师,VisualAnalog™是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。